제품 게시
T-1000 Wall-mounted shower mixer
Roca

T-1000 Wall-mounted shower mixer

Wall-mounted shower mixer. The smart thermos for shower and bath-shower appliccations. Thermostatic faucets collection with fully up-to-date features and plain lines in high quality finishes.
기술 사양
  • 특징 참조5A142Exx0
  • 제품군Faucets
  • 제품분류T-1000
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 19
  • OmniClass 제목Faucet Mixing Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아