제품 게시
Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter
Roca

Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter

Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
기술 사양
  • 특징 참조5A279EXX0
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Ona
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아