제품 게시
Monodin Basin mixer with retractable chain, Cold Start
Roca

Monodin Basin mixer with retractable chain, Cold Start

Basin mixer with retractable chain, Cold Start. Soft curves and rounded shapes define this collection that stands out for its simplicity and elegance. The basin brassware of this collection are part of the innovative Roca mixers with Cold Start technology for greater energy savings.
기술 사양
  • 특징 참조5A3198C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Monodin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 설명Washbasin manual water supply sets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아