제품 게시
L90 Smooth body basin mixer, Cold Start
Roca

L90 Smooth body basin mixer, Cold Start

Smooth body basin mixer, Cold Start. Committed to the perfection of a finish that leads us to a universe ruled by technology. A sequence of angles, straight lines and planes in a singular style proposal, specially recommended for those who love design inspired by urban life.
기술 사양
  • 특징 참조5A3F01C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류L90
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures