제품 게시
L20. Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle
L20. Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle
    Roca

    L20. Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle

    Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    기술 사양
    • 특징 참조5A3J09xx0
    • 제품군Faucets
    • 제품분류L20
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)142
    • 깊이(mm)105
    관련성
    • 주 재료유기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아