제품 게시
Kay - Bidet mixer with pop-up waste and flexible
supply hoses.
Roca

Kay - Bidet mixer with pop-up waste and flexible supply hoses.

Bidet mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
기술 사양
  • 특징 참조5A607GXX0
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Kay
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)127
  • 너비(mm)45
  • 깊이(mm)133
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets