제품 게시
Cala Sink mixer L spout fixed
Roca

Cala Sink mixer L spout fixed

Sink mixer L spout fixed. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
기술 사양
  • 특징 참조5A836EC00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Cala
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures