제품 게시
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
보관됨

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
기술 사양
  • 특징 참조68020000
  • 제품군Tiles (Glazed Polished Porcelain)
  • 제품분류Marble
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-04-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)5.5
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)1800
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가브라질
  • 제조국가브라질
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
  • UNSPSC 코드301317
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
  • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C30
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES