제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/e30115cf-4510-464c-9579-30fabe1dfb3f
홈
카테고리
위생
거울
LUNA 600 x 900 Mirror
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
LUNA 600 x 900 Mirror
Mirror
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
812182000
제품군
Mirrors
제품분류
Luna
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2016-01-01
에디션 넘버
1
높이(mm)
900
너비(mm)
28
깊이(mm)
600
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812182000
설치 안내
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={5E4EF269-4619-4C6F-8A14-F8BD49FB773D}
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812182000/
관련성
관련성
설계국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 거울
IFC 분류
가구
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
다운로드