제품 게시
PRISMA CONFORT Mirror w/ upper and lower LED lighting and demister device
Roca

PRISMA CONFORT Mirror w/ upper and lower LED lighting and demister device

CONFORT - Mirror with upper and lower LED lighting and demister device

사양
  • Includes:

    812292000 PRISMA Demister device

기술 사양
  • 특징 참조812277000
  • 제품군Illuminated mirrors
  • 제품분류Prisma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)35
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1300
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings