제품 게시
Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device
Roca

Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device

별점 4.4/54.4(10 리뷰)
Round mirror with perimetral LED lighting and demister device. A luxurious collection with integrated LED lights creating an illuminated ambiance, perfect for those daily rituals
기술 사양
  • 특징 참조812337000
  • 제품군Illuminated mirrors
  • 제품분류Iridia
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
  • 너비(mm)37
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings