제품 게시
LUNA Mirror
Roca

LUNA Mirror

별점 3.9/53.9(11 리뷰)
Mirror
기술 사양
  • 특징 참조812366000
  • 제품군Mirrors
  • 제품분류Luna
  • 게시일2021-05-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)28
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings