제품 게시
LUNA 600 Round mirror
Roca

LUNA 600 Round mirror

별점 4.9/54.9(7 리뷰)
Round mirror
사양
  • Compatible with: 813087000 LED Spotlight 10W with support
기술 사양
  • 특징 참조812367000
  • 제품군Mirrors
  • 제품분류Luna
  • 게시일2021-05-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)28
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)