제품 게시
Luna Round mirror with perimetral LED lighting and frame
Roca

Luna Round mirror with perimetral LED lighting and frame

Round mirror with perimetral LED lighting and frame. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
기술 사양
  • 특징 참조812426000
  • 제품군Illuminated mirrors
  • 제품분류Luna
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
  • 너비(mm)40
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료유리
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors