제품 게시
Eidos-N Rectangular mirror with top lighting. Colour temperature: 4000K
Roca

Eidos-N Rectangular mirror with top lighting. Colour temperature: 4000K

Rectangular mirror with top lighting. Colour temperature: 4000K. Eidos is a collection of mirrors with LED perimeter lighting providing an elegant and minimalist look for any bathroom space.
기술 사양
  • 특징 참조812460000
  • 제품군Mirrors
  • 제품분류Eidos-N
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)