제품 게시
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x1200
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x1200
    Roca

    HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x1200

    별점 3.9/53.9(9 리뷰)
    Heated towel rail. An alliance between simplicity, style and functionality. This collection has been designed to adapt to any space and requirement. Inspired by minimalist forms, it is characterised by its great versatility. It is a solution thought of for both small and large design projects, whether public or private.
    기술 사양
    • 특징 참조81550300x
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Hotels 2.0
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1200
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Towels
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)