제품 게시
NUOVA 400 Towel rail
Roca

NUOVA 400 Towel rail

Towel rail
기술 사양
  • 특징 참조816526001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Nuova
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)24
  • 너비(mm)67
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings