제품 게시
VICTORIA Wall-mounted gel dispenser - Metal
Roca

VICTORIA Wall-mounted gel dispenser - Metal

Wall-mounted gel dispenser (Can be installed with screws or adhesive)
기술 사양
  • 특징 참조816677001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Victoria
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)184
  • 너비(mm)104
  • 깊이(mm)64
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • IFC 분류객체