제품 게시
TWIN Over countertop soap dish
Roca

TWIN Over countertop soap dish

Over countertop soap dish
기술 사양
  • 특징 참조816702001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Twin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)42
  • 너비(mm)105
  • 깊이(mm)105
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 설명Soap dishes
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 29 13
  • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings