제품 게시
TWIN Shelf
Roca

TWIN Shelf

Shelf (Can be installed with screws or adhesive)
기술 사양
  • 특징 참조816708001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Twin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)57
  • 너비(mm)109
  • 깊이(mm)599
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 설명Shelf units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings