제품 게시
Cubica Robe hook
Roca

Cubica Robe hook

Robe hook. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
기술 사양
  • 특징 참조816819001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Cubica
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)45
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom shelves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 27
  • OmniClass 제목Robe Hooks
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings