제품 게시
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Grated container. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
기술 사양
  • 특징 참조816826001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Cubica
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)110
  • 깊이(mm)49
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Equipment
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)