제품 게시
ACCESS COMFORT Tilting mirror safe glass
Roca

ACCESS COMFORT Tilting mirror safe glass

Tilting mirror safe glass
기술 사양
  • 특징 참조816915009
  • 제품군Mirrors
  • 제품분류Access
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors