제품 게시
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
    Roca

    ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm

    Antibacterial straight grab bar, 980 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
    사양
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    기술 사양
    • 특징 참조816980009
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Access
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)82
    • 깊이(mm)980
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료Vinyl
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 설명Support rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-31 15 17 21
    • OmniClass 제목Bathtub Grab Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings