제품 게시
ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat
Roca

ACCESS PRO Antibacterial folding shower seat

Antibacterial folding shower seat ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
사양
  • Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (Kg): 150
기술 사양
  • 특징 참조816987009
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Access
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-05-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)237
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)401
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료Vinyl
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 설명Shower seats
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-25 45 11 23 19
  • OmniClass 제목Physically Challenged Shower Seats
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS