제품 게시
CARMEN Robe hook
Roca

CARMEN Robe hook

Robe hook
기술 사양
  • 특징 참조817001001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Carmen
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)65
  • 깊이(mm)60
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products