제품 게시
CARMEN Wall-mounted soap dispenser
Roca

CARMEN Wall-mounted soap dispenser

Wall-mounted soap dispenser
기술 사양
  • 특징 참조817006001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Carmen
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)119
  • 깊이(mm)77
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-21 43 15 29
  • OmniClass 제목Toilet Accessories Dispensers
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)