제품 게시
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
    Roca

    Tempo Container

    Container. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    사양
    • Compatible with:
    기술 사양
    • 특징 참조817028XX0
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Tempo
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-05-19
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties