제품 게시
Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Robe hook. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
기술 사양
  • 특징 참조817300002
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Superinox
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)23
  • 너비(mm)40
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 27
  • OmniClass 제목Robe Hooks
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)