제품 게시
PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
Roca

PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter

별점 5.0/55.0(5 리뷰)
Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
기술 사양
  • 특징 참조817419001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Public
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)685
  • 너비(mm)218
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어
  • IFC 분류전기 용품
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 설명Hand driers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 15
  • OmniClass 제목Hand Dryers
  • CSI 단일 형식 II 코드E1090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment