제품 게시
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Hook (Can be installed with screw or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
기술 사양
  • 특징 참조817660001
  • 제품군Record
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)57
  • 너비(mm)55
  • 깊이(mm)44
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 27
  • OmniClass 제목Robe Hooks
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings