제품 게시
ONA Container
Roca

ONA Container

Container 150 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
기술 사양
  • 특징 참조817671xx0
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Ona
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)151
  • 깊이(mm)75
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings