제품 게시
Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)
Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)

    Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    기술 사양
    • 특징 참조817727xx0
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-07-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)38
    • 너비(mm)41
    • 깊이(mm)366
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties