제품 게시
Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)

    Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    기술 사양
    • 특징 참조817732xx0
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-07-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)32
    • 깊이(mm)131
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties