제품 게시
Rondo. Over countertop soap dish
Rondo. Over countertop soap dish
    Roca

    Rondo. Over countertop soap dish

    Over countertop soap dish. Rondo is a light and urban collection that can easily be combined with elements from other collections.
    기술 사양
    • 특징 참조8177930XX
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Rondo
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)25
    • 너비(mm)120
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties