제품 게시
Allegro Toilet roll cover without cover
Allegro Toilet roll cover without cover
    Roca

    Allegro Toilet roll cover without cover

    Toilet roll cover without cover. Discover this new young collection of accessories including soap dispensers and tumblers, towel rails and hooks, and brush and toilet roll holders in stylish matt white and matt black finishes. Contemporary accessories to add style to any bathroom.
    기술 사양
    • 특징 참조817871XX0
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Allegro
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)159
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties