제품 게시
Victoria Square Robe Hook
Victoria Square Robe Hook
    Roca

    Victoria Square Robe Hook

    Victoria - Robe Hook. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    기술 사양
    • 특징 참조817880XX0
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Victoria Square
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)39
    • 너비(mm)52
    • 깊이(mm)52
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 설명Clothes hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 27
    • OmniClass 제목Robe Hooks