제품 게시
PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor
Roca

PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor

Soap or gel dispenser with sensor (700 ml)
사양
  • Compatible with: 818015000 Extendible pedestal for soap or gel dispenser
기술 사양
  • 특징 참조818011000
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Public
  • 게시일2021-02-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)218
  • 너비(mm)108
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 설명Soap dispensers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 29 13
  • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)