제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/63906601-32d0-45ea-9037-353b8e815b9f
홈
카테고리
위생
디스펜서
PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Extendible pedestal for soap or gel dispenser
다운로드
사양
사양
Compatible with: 818011000 Soap or gel dispenser with sensor (700 ml) 818012009 Soap or gel dispenser with sensor (850ml)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
818015000
제품군
Accessories
제품분류
Public
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2021-02-12
에디션 넘버
1
높이(mm)
1420
깊이(mm)
390
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=818015000
설치 안내
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B3C949123-7CC3-4FD7-B87E-D691B17983A9%7D
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/818015000/
관련성
관련성
주 재료
금속
설계국가
스페인
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 디스펜서
IFC 분류
가구 요소
Uniclass 2015 코드
Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 설명
Soap dispensers
CSI 마스터 형식 2014 코드
10 28 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass 번호
23-31 25 29 13
OmniClass 제목
Hand Soap Dispensers
CSI 단일 형식 II 코드
E2020
CSI 단일 형식 II 제목
Movable Furnishings
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
다운로드