제품 게시
Public Hand dryer with sensor
Roca

Public Hand dryer with sensor

Hand dryer with sensor. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
기술 사양
  • 특징 참조818021001
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Public
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)260
  • 너비(mm)152
  • 깊이(mm)180
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어
  • IFC 분류전기 용품
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 설명Hand driers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 15
  • OmniClass 제목Hand Dryers
  • CSI 단일 형식 II 코드E1090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other Equipment