제품 게시
Concealed supporting frame for toilet and bidet
Roca

Concealed supporting frame for toilet and bidet

Concealed supporting frame for toilet and bidet. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
기술 사양
  • 특징 참조822091001
  • 제품군In-wall tanks
  • 제품분류In-Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)560
  • 너비(mm)395
  • 깊이(mm)280
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks