제품 게시
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

별점 4.7/54.7(10 리뷰)
Unik (base unit and laundry sink). A proposal that remains faithful to the essence of a not-too-distant past. This collection is the recovery of a solid piece full of character and imbued with style, versatility and comfort. It redefines classical to give it a timeless and fashion-proof air, because if it is practical it will always be around.
사양
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
기술 사양
  • 특징 참조851028xxx
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Henares
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)847
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)390
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
  • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings