제품 게시
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, one door, right hand basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    사양
    • Included: 851548... Unik (base unit with two drawers, one door and right hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    기술 사양
    • 특징 참조851541xxx
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Domi
    • 게시일2021-03-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)578
    • 너비(mm)461
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
    • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌