제품 게시
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin). Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    기술 사양
    • 특징 참조851954XXX
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Horizon
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)560
    • 너비(mm)494
    • 깊이(mm)719
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
    • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아