제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/f578a328-b465-4c11-8288-10a6bb1a197f
홈
카테고리
위생
Compound Units
VICTORIA-N 900 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
VICTORIA-N 900 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
855828xxx
제품군
Furniture
제품분류
Victoria-N
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2016-01-08
에디션 넘버
1
높이(mm)
565
너비(mm)
460
깊이(mm)
900
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855828...
설치 안내
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={9D0483B9-E505-48D7-B424-DFDC65A277CB}
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855828.../
관련성
관련성
주 재료
Chipboard
부 재료
용화 자기
설계국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Compound Units
IFC 분류
가구
UNSPSC 이름
Cabinets
UNSPSC 코드
30161801
Uniclass 2015 코드
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 설명
Bathroom furniture
CSI 마스터 형식 2014 코드
13 42 13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Bathroom Unit Modules
OmniClass 번호
23-19 31 17 11
OmniClass 제목
Bathroom Units
CSI 단일 형식 II 코드
E2010
CSI 단일 형식 II 제목
Fixed Furnishings
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
다운로드