제품 게시
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
    Roca

    MINI Unik (base unit and basin)

    Unik (base unit and basin)
    Colours and finishes: Textured sand, Textured oak and Gloss white

    사양
    • Compatible with: 816761001 Set of 2 furniture hooks
    기술 사양
    • 특징 참조855873xxx
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Mini
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)575
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
    • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings