제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/7f85b215-4535-4188-b24d-5ad42d7bdf0e
홈
카테고리
위생
Compound Units
PRISMA 600 Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
PRISMA 600 Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
855928xxx
제품군
Furniture
제품분류
Prisma
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2016-01-22
에디션 넘버
1
높이(mm)
424
너비(mm)
460
깊이(mm)
600
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855928...
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855928.../
관련성
관련성
주 재료
Chipboard
부 재료
용화 자기
설계국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - Compound Units
IFC 분류
가구
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
Uniclass 2015 코드
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 설명
Bathroom furniture
CSI 마스터 형식 2014 코드
13 42 13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Bathroom Unit Modules
OmniClass 번호
23-19 31 17 11
OmniClass 제목
Bathroom Units
CSI 단일 형식 II 코드
E2010
CSI 단일 형식 II 제목
Fixed Furnishings
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
다운로드