당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 3 drawers and basin

문서 번호: 855976xxx
제조 업체: Roca
제품군: Debba
제품 그룹: COMPOUNDS
너비 (mm): 460
높이 (mm): 720
깊이 (mm): 1000
게시 날짜: 2016-09-09
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
이 제품은 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.
Unik (base unit with three drawers and basin)


주요 자료: Chipboard
보조 자료: Vitreous china
설계: Spain
제조:

BIMobject 카테고리: 위생 - Compound Units
IFC 분류: Furniture
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L8241
Uniclass 1.4 설명: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 코드: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 설명: Bathroom Cabinets
NBS Reference 코드: 35-75-08
NBS Reference 설명: Bathroom Cabinets

BIMobject®