제품 게시
MINI Mirror cabinet
Roca

MINI Mirror cabinet

Mirror cabinet
기술 사양
  • 특징 참조856692xxx
  • 제품군Mirror cabinets
  • 제품분류Mini
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)140
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료Chipboard
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings