제품 게시
THE GAP ORIGINAL 450 Base unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 450 Base unit

Base unit 450

Finishes: 150 Mood Teak & 806 Gloss white

기술 사양
  • 특징 참조856968xxx
  • 제품군Furniture
  • 제품분류The Gap Original
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)320
  • 너비(mm)414
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료PVC
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets